|
|
|
XCSLF373741M3
XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, 4Ö+2S,langsam,M23 24V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSLF
|
Design
|
Dünn
|
Material
|
Metall
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
|
2Ö+1S (gestuft schaltend, BBM)
|
Elektromagnetische Verriegelung
|
Durch Drehen des Pilzdruckschalters für Fluchtentriegelung
Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn.
|
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us]
|
24 V -15 - +10 %
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…13 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M23, 19-polig
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (orange) für actuator withdrawn
1 LED (grün) für actuator inserted and locked
|
Signalkreisspannung
|
24 V
|
Zusatzmerkmale
Positivöffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Signalisierungsschaltungstyp
|
AC/DC
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000 Zyklen
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1,5 A bei 24 V, AC-15 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,22 A bei 24 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
4 A
|
Maximaler Laststrom
|
<= 15 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
50 V entspricht UL 508
50 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 20 °C
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
6 A Typ flinke Feinsicherung
|
Max. Abschaltstrom des Antriebs
|
3000 N
|
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb
|
20 N
|
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße
|
9,6 J gegen die Aufteilung
6,4 J ohne Aufteiolung
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen entspricht EN/IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Tiefe
|
113 mm
|
Höhe
|
225 mm
|
Breite
|
44 mm
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 62061
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13849-1
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
CSA
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP65
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,47 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,335 kg