Schneider-Electric
XCSLF3838512 Bild- scope
XCSLF3838512
XCSLF-Si-Pos.sch. Schlüsselbetr. Met.magn.sch. XCSLF, M20, 24V
EAN Code EAN Code: 
3606480671623
HEUTE
JUL 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSLF
Design Dünn
Material Metall
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Art und Zusammensetzung der Kontakte
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte 3Ö (gestuft schaltend, BBM)
Elektromagnetische Verriegelung Verriegelung durch Einschalten, Entriegelung durch Ausschalten d. Elektromagn.
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us] 24 V -15 - +10 %
Äußerer Kabeldurchmesser 7…13 mm
Elektrische Verbindung Stecker M23, 19-polig
Anzahl der Pole 3
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
Lokale Signalisierung 1 LED (orange) für actuator withdrawn
1 LED (grün) für actuator inserted and locked
Signalkreisspannung 24 V
Zusatzmerkmale
Positive Öffnung Mit Öffner-Kontakt
Versorgungsspannungstyp AC/DC
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz
Lastfaktor 1
Signalisierungsschaltungstyp AC/DC
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Maximale Geschwindigkeit 0,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1,5 A bei 24 V
0,22 A bei 24 V
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 4 A
Maximaler Laststrom <= 15 A
Nennisolationsspannung Ui 60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
50 V entspricht UL 508
50 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 20 °C
Min. Schaltspannung 17 V
Kurzschlussschutz 4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
6 A Typ flinke Feinsicherung
Max. Abschaltstrom des Antriebs 3000 N
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb 20 N
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße 9,6 J gegen die Aufteilung
6,4 J ohne Aufteiolung
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Tiefe 51 mm
Höhe 225 mm
Breite 44 mm
Produktgewicht 1,1 kg
Montage
Normen EN/IEC 62061
EN/ISO 13849-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen TÜV
CSA
UL
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,7 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,27 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,574 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate