|
|
|
XCSM3710L2
XCSM-Si-Pos.sch., Met.gek., Met.-Kuppenstößel, 2Ö+1S, 2 m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheits-Positionsschalter
|
Komponentenname
|
XCSM
|
Design
|
Miniatur
|
Material
|
Metall
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Schutztechnologie
|
Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitsschrauben gesichert
|
Ansatztyp
|
Anfahrrichtung
|
Operatortyp
|
Metall-Kuppenstößel
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1Ö+1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet
|
Kabellänge
|
2 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
7 x 0,5 mm²
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Minimale Auslösekraft
|
8,5 N
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
42,5 N
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/min
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,05 mm bezogen auf die Auslösepunkte
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Tiefe
|
16 mm
|
Höhe
|
60 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,165 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508
EN/IEC 60204-1
EN 1088
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht NF C 20-030
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP68 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
280,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,549 kg