|
|
|
XCSP3918G13
XCSP-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., Rollenh., 2Ö+1S, 1 Leit.einf.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheits-Positionsschalter
|
Komponentenname
|
XCSP
|
Design
|
Kompakt
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Schutztechnologie
|
Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitsschrauben gesichert
|
Operatortyp
|
Rollenhebel mit Kunststoffrolle
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1Ö+1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für PG13,5
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Terminal
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,1 Nm
|
Minimales Drehmoment für Positivöffnung
|
0,25 Nm
|
Maximale Geschwindigkeit
|
1,5 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
6 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
4 kV entspricht IEC 60664
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
0,1 mm bez. auf Auslösepunkte b. 1 Mio. Schaltsp., Rollenstößel m. Metallrolle
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Tiefe
|
35 mm
|
Höhe
|
122 mm
|
Breite
|
34 mm
|
Produktgewicht
|
0,255 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 50000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK04 entspricht EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
139,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,355 kg