|
|
|
XCSPA493
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. 1/2"NPT
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSPA
|
Design
|
Kompakt
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für 1/2" NPT
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Ohne Sperre des Aktors
|
Zusatzmerkmale
Isolation
|
Doppelt isoliert
|
Positivöffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
15 N
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
6 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-5-4
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers
|
10 N
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
PA (Polyamid)
|
Material des Frontelements
|
PA (Polyamid)
|
Tiefe
|
30 mm
|
Höhe
|
107 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,11 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 12100
UL 508
EN 1088/ISO 14119
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse II entspricht EN/IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP67entsprichtEN/IEC 60529
IP67entsprichtEN/IEC 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
110,0 g
|
Höhe VPE1
|
3,5 cm
|
Breite VPE1
|
13 cm
|
Länge VPE1
|
5 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|