Schneider-Electric
 
XCSPA591 Bild- scope
XCSPA591
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 1Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. Pg 11
EAN Code: 
3389110720518
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitserkennung
Produkt oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSPA
Design Kompakt
Material Kunststoff
Kopftyp Antriebskopf umsetzbar
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 11
Äußerer Kabeldurchmesser 7…10 mm
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
Anzahl der Pole 2
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Ohne Sperre des Aktors
Zusatzmerkmale
Isolation Doppelt isoliert
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mindestkraft für Positivöffnung 15 N
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,5 m/s
Nennbetriebsstrom Ie 6 A bei 120 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers 10 N
Maximum operating rate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial PA (Polyamid)
Kopfmaterial PA (Polyamid)
Tiefe 30 mm
Höhe 94 mm
Breite 30 mm
Produktgewicht 0,11 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months