Schneider-Electric
 
XCSPA991 Bild- scope
XCSPA991
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+1S, gest. schalt., 1 Leit.einf. Pg 11
EAN Code EAN Code: 
3389119028578
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSPA
Design Kompakt
Material Kunststoff
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 11
Äußerer Kabeldurchmesser 7…10 mm
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
Anzahl der Pole 3
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Ohne Sperre des Aktors
Zusatzmerkmale
Isolation Doppelt isoliert
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mindestkraft für Positivöffnung 15 N
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Maximale Geschwindigkeit 0,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 6 A bei 120 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-5-4
Kurzschlussschutz 6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers 10 N
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial PA (Polyamid)
Material des Frontelements PA (Polyamid)
Tiefe 30 mm
Höhe 94 mm
Breite 30 mm
Produktgewicht 0,11 kg
Montage
Normen ISO 12100
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
EN 1088/ISO 14119
IEC 60204-1
Produktzertifizierungen CSA
UL
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 13,000 cm
VPE 1 Länge 5,000 cm
VPE 1 Gewicht 114,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,232 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months