Schneider-Electric
 
XCSPL553 Bild- scope
XCSPL553
XCSPL-Si-Pos.sch., Gerader Hebel - Mittig, 1Ö+1S, 1/2" NPT
EAN Code EAN Code: 
3389110866346
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Produkt- oder Komponententyp Schutzschalter
Komponentenname XCSPL
Material Kunststoff
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Isolation Doppelt isoliert
Operatortyp Gerader Hebel
Betriebs-Richtungsinformation Mittig
Elektrische Verbindung Klemme
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Klemmverbindungskapazität 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für 1/2" NPT
Anzahl der Pole 2
Zusatzmerkmale
Äußerer Kabeldurchmesser 7…10 mm
Positive Öffnung Mit Öffner-Kontakt
Auslösewinkel 5 °
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Minimales Auslösedrehmoment 0,1 Nm
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,25 Nm
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 30 MOhm entspricht EN/IEC 60947-5-4
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Sicherheitsniveau Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial Polyamid PA66 mit Glasfaser verstärt
Hebelmaterial Edelstahl
Breite 30 mm
Höhe 161 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 0,095 kg
Montage
Normen EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
Produktzertifizierungen CSA
UL
BG
Beschichtung TC
TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 50 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 3,8 cm
VPE 1 Gewicht 125,0 g
Nachhaltigkeit
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate