|
|
|
XCSPR751
XCSPR-Si-Pos.sch., Drehachse 30 mm, 2Ö, Pg 11
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutzschalter
|
Komponentenname
|
XCSPR
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf mit Drehachse
|
Isolation
|
Doppelt isoliert
|
Operatortyp
|
Drehachse 30 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1Ö+1Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 11
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Zusatzmerkmale
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…10 mm
|
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Auslösewinkel
|
5 °
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Minimales Auslösedrehmoment
|
0,1 Nm
|
Minimales Drehmoment für Positivöffnung
|
0,25 Nm
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) entspricht IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) entspricht IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) entspricht IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
30 MOhm entspricht IEC 60947-5-4
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
Polyamid PA66 mit Glasfaser verstärt
|
Hebelmaterial
|
Edelstahl
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
96 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,105 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-4
IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
BG
|
Beschichtung
|
TC
TH
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
50 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
137,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,754 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|