Design
|
Rechteckig, standard
|
Größe
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Lesegerät: 108,3 x 30 x 15 mm
|
Material
|
Valox
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker
|
Anschlusstyp
|
M12 Stecker
|
Typ der Ausgangsstufe
|
Transistor, PNP
|
Sicherheitsausgänge
|
2 NO
|
Anzahl der Pole
|
8
|
Lokale Signalisierung
|
Grün, orange und rot 2 mehrfarbige LEDs
|
Gesicherter Schaltabstand [Sao]
|
10 mm gegenüber
|
Gesicherter Ausschaltabstand [Sar]
|
35 mm gegenüber
|
Annäherungsrichtungen
|
3 Richtungen-Transponder mit drehender Erfassungsfläche
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
24 V DC (-20 - 10 %)SELV oder PELV entspricht IEC 60204-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
60 mA
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
30 V DC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV entspricht IEC 60947-5-2
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz
|
Max. Schaltspannung
|
26,4 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
400 mA
|
Taktfrequenz
|
<= 0,5 Hz
|
Risikozeit
|
120 ms
|
Reaktionszeit
|
250 ms typisch
|
Max. Verzögerung zuerst
|
5 s
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
< 1,5 Nm
|
Normen
|
ISO 14119
IEC 60947-5-3
IEC 60947-5-2
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
FCC
E2
Ecolab
CSA 22-2
IC
RCM
|
Beschriftung
|
CULus
IC
EAC
TÜV
RCM
FCC
CE
|
Sicherheitsniveau
|
SIL 3 entspricht IEC 61508
SILCL 3 entspricht IEC 62061
PL = e entspricht ISO 13849-1
Kategorie 4 entspricht ISO 13849-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFHD = 5E-10/h entspricht IEC 62061
PFHD = 5E-10/h entspricht ISO 13849-1
|
Missionszeit
|
20 Jahr(e)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse III entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|