|
|
|
XCSTE5312
XCSTE-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 1Ö+1S, gest. schalt., 1 Leit.einf.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSTE
|
Design
|
Rechteckig
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
|
1Ö (gestuft schaltend)
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung mit Gewinde für M16 x 1,5
|
Elektromagnetische Verriegelung
|
Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn.
|
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us]
|
24 V -20 - 10 %
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…10 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
|
Zusatzmerkmale
Isolation
|
Doppelt isoliert
|
Positive Öffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Leistungsaufnahme in VA
|
10 VA
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
15 N
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,55 A bei 125 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1
3 A bei 120 V, AC-15, B300 entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
6 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-5-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG (gl)
|
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers
|
500 N
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
PA (Polyamid)
|
Material des Frontelements
|
PA (Polyamid)
|
Tiefe
|
33 mm
|
Höhe
|
94 mm
|
Breite
|
110 mm
|
Produktgewicht
|
0,36 kg
|
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
396,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,998 kg