|
|
|
XCSZ01
Gerader Betätiger - für Sicherheits-Positionsschalter - Metallgekapselt
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Betätigung
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Gerader Betätiger
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Metall-Schutzschalter
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCSA
XCSLF
XCSLE
XCSC
XCSB
XCSE
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,538 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
1cdd212e-c7b7-474a-a8c4-16a36d9c5877
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|