Schneider-Electric
 
XCSZ100 Bild- scope
XCSZ100
Entr.werkz. für Geräte mit Zwangsöffnung - für Sicherh.-Pos.sch. - Kunstst.gek.
EAN Code EAN Code: 
3389110874693
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Zubehör / Teilekategorie Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Schlüssel
Zubehör / Teilebezeichnung Entriegelungswerkzeug für Geräte mit Zwangsöffnung
Zubehör / Zielkategorie Kunststoff-Entriegelungswerkzeug
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCSTE
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 5,8 cm
VPE 1 Länge 2,4 cm
VPE 1 Gewicht 7,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,5 cm
VPE 2 Breite 5,8 cm
VPE 2 Länge 2,4 cm
VPE 2 Gewicht 75,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months