Schneider-Electric
 
XCSZ81 Bild- scope
XCSZ81
Gerader Betätiger, für Sicherheits-Positionsschalter, Kunststoffgekapselt
EAN Code EAN Code: 
3389110107395
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Safety switches XCS
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Betätigung
Zubehör / Teilebezeichnung Gerader Betätiger
Zubehör / Zielkategorie Kunststoff-Sicherheitspositionsschalter
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XCSMP
Produktgewicht 0,015 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 1,5 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 644,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months