|
|
|
XE2NP2151
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+1S, gestuft schaltend, BBM
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XE2N
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZCKM5
ZCKL5
ZCP25
ZCKJ5
ZCD25
ZCKS5
ZCKJ5D
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCKD
XCKS
XCR
XCKJ
XCKL
XCKM
XCKP
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/min
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 13 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 9 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
21,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,362 kg