Schneider-Electric
 
XENB1191 Bild- scope
XENB1191
Hilfsschalter o. Sprungfunktion, 1W+1S, Fronteinb., Mittenabst. 30 od. 40mm
EAN Code EAN Code: 
3389110607666
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp Kontaktblock
Komponentenname XENB
Stromkreistyp Steuerkreis
Kontaktblockanwendung 2 Geschwindigkeiten
Typ des Kontaktblocks Einfach
Operatortyp Rückstellung
Produktkompatibilität XACB
XACM
Mechanische Verriegelung Ohne mechanische Verriegelung
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 C/O + 1 NO
Montage des Blocks Frontmontage
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Gestuft schaltend
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten,2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Kontaktcodebezeichnung A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm
Kurzschlussschutz 10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ gG
Nennbetriebsleistung in W 31 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
35 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 120 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
48 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Nennbetriebsleistung in VA 140 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
210 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
640 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 127 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
680 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 230 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14-31-32)OF
(23-24)NO_CL
Klemmenbezeichnung (11-12)NC
(13-14)NO
Produktgewicht 0,05 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 54,300 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,938 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 800
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 55,016 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months