|
|
|
XENC1121
Hilfsschalter ohne Sprungfunktion, 1Ö, Fronteinbau, Mittenabstand 30 od. 40mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kontaktblock
|
Komponentenname
|
XENC
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Kontaktblockanwendung
|
Eine Geschwindigkeit
|
Typ des Kontaktblocks
|
Einfach
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Produktkompatibilität
|
XACB
XACM
|
Mechanische Verriegelung
|
Ohne mechanische Verriegelung
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Ö
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten,1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten,2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ gG
|
Nennbetriebsleistung in W
|
42 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 120 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
45 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
60 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Nennbetriebsleistung in VA
|
140 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
385 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
455 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 230 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
525 VA AC-15 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 127 V 50/60 Hz, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung)
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(11-12)NC
|
Klemmenbezeichnung
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
23,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
305,0 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|