Schneider-Electric
 
XEP3S1W3B529 Bild- scope
XEP3S1W3B529
Miniatur-Positionsschalter, Rollenhebel, 6,35 mm Kabelklemmmarkierungen
EAN Code EAN Code: 
3389110299922
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Mikroschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XEP3
Detektorausführung Miniatur, Format DIN 41635 A
Typ des Frontelements Rollenstößel
Hebelmaterial Glasfaserverstärkte Polyamidrolle
Edelstahl
Befestigungsposition d. Hebels B
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenhebel
Schalterbetätigung Horizontal
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Elektrische Verbindung 6,35 mm Kabelschuhe
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö/1S standard
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial AgNi
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Polyester
Maximale Auslösekraft 0,2 N feste Hebelposition in A
0,4 N feste Hebelposition in B
0,53 N feste Hebelposition in C
Minimale Rückschaltkraft 0,05 N feste Hebelposition in A
0,1 N feste Hebelposition in B
0,13 N feste Hebelposition in C
Maximaler Betätigungsweg zum Endanschlag 10 N feste Hebelposition in B
13 N feste Hebelposition in C
5 N feste Hebelposition in A
Auslösepunkt 20,5 mm feste Hebelposition in A
20,5 mm feste Hebelposition in B
20,5 mm feste Hebelposition in C
Maximaler Betätigungsweg 0,53 mm feste Hebelposition in C
0,7 mm feste Hebelposition in B
1,4 mm feste Hebelposition in A
Minimale Überfahrung 1,8 mm feste Hebelposition in C
2,4 mm feste Hebelposition in B
4,8 mm feste Hebelposition in A
Zwischenkontaktabstand 0,4 mm
Kontaktcodebezeichnung B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 15 A bei 250 V 50/60 Hz
Mechanische Lebensdauer 20000000 Zyklen
Breite 10 mm
Höhe 16 mm
Tiefe 28 mm
Produktgewicht 6,6 g
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2-4)OC
Montage
Schutzart (IP) IP40
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…125 °C
Beschriftung CE
Normen EN 61058
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 1054
CURus
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 14,000 cm
VPE 1 Gewicht 7,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,500 cm
VPE 2 Breite 7,000 cm
VPE 2 Länge 14,000 cm
VPE 2 Gewicht 70,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,620 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months