|
|
|
XEP4E1FD
Miniatur-Positionsschalter, Flachstößel, 0,5 m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Mikroschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XEP4
|
Detektorausführung
|
Subminiatur, Format DIN 41635 B, versiegelt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Stößel
|
Schalterbetätigung
|
Am Ende
|
Ansatztyp
|
Vertikalansteuerung
|
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet
|
Kabellänge
|
0,5 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,5 mm²
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö/1S standard
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kontaktmaterial
|
AgCdO
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Polyester
|
Maximale Auslösekraft
|
2,5 N feste Hebelposition in A
2,5 N feste Hebelposition in B
|
Minimale Rückschaltkraft
|
0,8 N feste Hebelposition in A
0,8 N feste Hebelposition in B
|
Maximaler Betätigungsweg zum Endanschlag
|
10 N feste Hebelposition in A
10 N feste Hebelposition in B
|
Auslösepunkt
|
8,4 mm feste Hebelposition in A
8,4 mm feste Hebelposition in B
|
Maximaler Betätigungsweg
|
0,13 mm feste Hebelposition in A
0,13 mm feste Hebelposition in B
|
Minimale Überfahrung
|
0,6 mm feste Hebelposition in A
0,6 mm feste Hebelposition in B
|
Zwischenkontaktabstand
|
0,4 mm
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
7,5 A bei 250 V 50/60 Hz
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000000 Zyklen
|
Breite
|
7 mm
|
Höhe
|
14 mm
|
Tiefe
|
20 mm
|
Produktgewicht
|
14,1 g
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(1-2-4)OC
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…105 °C
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
EN 61058
CURus
IEC 60947-5-1
UL 1054
EN 60947-5-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
16,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
81,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,845 kg