|
|
|
XEP4E1FDA454
Miniatur-Positionsschalter, Rollenhebel, 0,5 m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Mikroschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XEP4
|
Detektorausführung
|
Subminiatur, Format DIN 41635 B, versiegelt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Hebelmaterial
|
Edelstahl
Glasfaserverstärkte Polyamidrolle
|
Befestigungsposition d. Hebels
|
A
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenhebel
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung
|
Elektrische Verbindung
|
Vorverdrahtet
|
Kabellänge
|
0,5 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,5 mm²
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö/1S standard
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kontaktmaterial
|
AgCdO
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Polyester
|
Maximale Auslösekraft
|
0,83 N feste Hebelposition in A
1,67 N feste Hebelposition in B
|
Minimale Rückschaltkraft
|
0,27 N feste Hebelposition in A
0,53 N feste Hebelposition in B
|
Maximaler Betätigungsweg zum Endanschlag
|
3,33 N feste Hebelposition in A
6,67 N feste Hebelposition in B
|
Auslösepunkt
|
14,5 mm feste Hebelposition in B
15,5 mm feste Hebelposition in A
|
Maximaler Betätigungsweg
|
0,2 mm feste Hebelposition in B
0,39 mm feste Hebelposition in A
|
Minimale Überfahrung
|
0,9 mm feste Hebelposition in B
1,8 mm feste Hebelposition in A
|
Zwischenkontaktabstand
|
0,4 mm
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
7,5 A bei 250 V 50/60 Hz
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000000 Zyklen
|
Breite
|
7 mm
|
Höhe
|
15 mm
|
Tiefe
|
20 mm
|
Produktgewicht
|
14,9 g
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(1-2-4)OC
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…105 °C
|
Beschriftung
|
CE
|
Normen
|
UL 1054
EN 60947-5-1
CURus
IEC 60947-5-1
EN 61058
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
85,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,893 kg