Schneider-Electric
 
XF9F1151 Bild- scope
XF9F1151
Leistungsschalter, manuelle Rückstellung, 3P, 115 A, 3P Schema
EAN Code EAN Code: 
3389110472097
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe XR und XF
Produkt- oder Komponententyp Überfahrungsgrenzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XF9
Stromkreistyp Stromkreis
Produktspezifische Anwendung Sicherheit von Hebetechnik
Material Stahlblech: Gehäuse
Operatortyp Manuelle Verriegelung
Anzahl der Pole 3
Nennbetriebsstrom Ie AC-3, Ie = 115 A 3-pol-Schema
Zusatzmerkmale
Rückstellung Manuelle Rückstellung
Schalterbetätigung Horinzontale und vertikale Annäherung
Art und Zusammensetzung der Kontakte Ohne Hilfskontaktblock
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Thermischer Strom [Ithe] 200 A bei -25…40 °C 3-pol-Schema
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 660 V entspricht IEC 158-1
660 V entspricht IEC 947-4
660 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 kA bei 500 V 2-pol-Schema entspricht IEC 158-1
900 kA bei 660 V 2-pol-Schema entspricht IEC 158-1
Kabel-Querschnitt 1 starr Kabel 95 mm² mit Kabelende
2 starr Kabel 95 mm² mit Kabelende
Kabeleinführung 2 Kabeleinführungen für Pg 36 Kabelverschraubung
Produktgewicht 26 kg
Montage
Normen VDE 0660
IEC 158-1
NF C 63-110
IEC 947-4
IEC 947-1
Produktzertifizierungen CSA
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart (IP) IP43 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 42,0 cm
VPE 1 Breite 46,0 cm
VPE 1 Länge 62,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,67 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months