Schneider-Electric
 
XGCS49LB201 Bild- scope
XGCS49LB201
XG RFID Komp. Schreib-lese Station, 13,56MHz, 22 mm, M12, LED
EAN Code EAN Code: 
3389119632256
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp Auf Montageplatte montierte intelligente Antenne mit Leuchten
Name der RFID-Kompaktstation XGCS
RFID-Frequenz 13,56 MHz
Design Montage Durchmesser 22
Elektrische Verbindung 5 Pin(s)1 Stecker M12
Übertragungsgeschwindigkeit 9600-115200 Baud (automatisch erfasst)
Außenabmessungen 40 x 40 x 40 mm
Produktkompatibilität RFID-Microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID-Microchip INSIDE (Micropass)
RFID-Mikrochip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID-Mikrochip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID-Microchip STM (CRIX4K)
RFID-Mikrochip Mikroelektronik (EM4135)
Nennschaltabstand 10…70 mm
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC entspricht PELV
Zusatzmerkmale
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen RS485 nicht isoliert
Zugehöriger Tagtyp Automatische Erfassung des Datenträgertyps
Datenträger nach ISO 15693
Datenträger nach ISO 14443
Versorgungsspannungsgrenzen 19,2…29 V DC
Stromaufnahme < 60 mA
Status-LED Kommunikationsnetzwerk: 1 LED (zweifarbig)
RFID-Kommunikation: 1 LED (zweifarbig)
Mehrfarbige LED: 2 LEDs (Mehrfarbig)
[M] Anzugsdrehmoment < 2,2 Nm
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,057 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL, FCC
Normen ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Schutzart (IP) IP69K Vorderseite: conforming to IEC 60529
IP65 Rückseite: conforming to IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 2 mm (f= 5…29,5 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IK) IK02 entspricht IEC 62262
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (Kontaktentladung), 3, 6 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (Luftaustritt), 3, 8 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (Signalanschlüsse), 3, 1 kV, entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (Stromanschlüsse), 3, 2 kV, entspricht IEC 61000-4-4
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: , 3, 10 V/m, entspricht IEC 61000-4-3
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung: , 3, 10 kV, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen: , 3, 10 V, entspricht IEC 61000-4-6
Magnetisches Feld bei Netzfreqenz: , 4, 30 A/m, entspricht IEC 61000-4-8
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 6,400 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,801 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate