|
|
|
XGFEC2525
XG RFID Feldexpander, Typ Universal, Sn 26-150 mm, 250 x 250 x 10 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Zubehör / Teiletyp
|
Elektromagnetischer Verteiler
|
Produktspezifische Anwendung
|
Universal
|
Produktkompatibilität
|
XGCS4901201 + XGHB440245
XGCS4901201 + XGHB90E340
XGCS4901201 + XGHB320246
XGCS4901201 + XGHB221346
XGCS4901201 + XGHB320345
XGCS4901201 + XGHB520246
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Station mit zugehöriger Beschriftung
|
Nennschaltabstand
|
26…150 mm
|
Zusatzmerkmale
Zubehördimension
|
250 x 250 x 10 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
29,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
542,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,039 kg