|
|
|
XGHB90E341
Elektronisches RFID-Etikett - 13,56 MHz - ISO-Ausweis 54 x 85,5 x 1 - 1 KB
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Datenträger
|
Name der elektronischen RFID-Tags
|
XGHB
|
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Design
|
ISO-Kennzeichnung
|
Speicherkapazität
|
736 B
|
Zugehörige intelligente Antenne
|
XGCS
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
40 mm mit XGCS89
40 mm mit XGCS85
30 mm mit XGCS49
|
Außenabmessungen
|
54 x 85,5 x 1 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 25
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Zusatzmerkmale
Speichertyp
|
EEPROM
|
Speicherbetrieb
|
Lesen/Schreiben
|
Anzahl von Lesezyklen
|
Unbegrenzt
|
Anzahl von Schreibzyklen
|
100.000 bei -25…50 °C
|
Datenspeicherdauer
|
10 Jahr(e)
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Produktgewicht
|
0,005 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 14443
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
8,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
137,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
500
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,844 kg