|
|
|
XGHBPB3345
XG RFID Elektr. Datenträger - 13,56 MHz - Schlüsselanhänger - 736 Bytes
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Datenträger
|
Name der elektronischen RFID-Tags
|
XGHB
|
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Design
|
Schlüsselring
|
Speicherkapazität
|
112 B
|
Zugehörige intelligente Antenne
|
XGCS
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
30 mm mit XGCS49
35 mm mit XGCS89
35 mm mit XGCS85
|
Außenabmessungen
|
40 x 31 x 4,8 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Befestigungsmodus
|
Stahlring
|
Zusatzmerkmale
Speichertyp
|
EEPROM
|
Speicherbetrieb
|
Lesen/Schreiben
|
Anzahl von Lesezyklen
|
Unbegrenzt
|
Anzahl von Schreibzyklen
|
100.000 bei -25…80 °C
|
Datenspeicherdauer
|
10 Jahr(e)
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
Produktgewicht
|
0,005 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 15693
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 5…29,5 Hz)
7 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 29,5…150 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 60068-2-27 für 11 ms
|
Schutzart (IK)
|
IK02 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
10 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
1 cm
|
VPE 2 Breite
|
8 cm
|
VPE 2 Länge
|
10 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
60 g