Schneider-Electric
 
XGST2020 Bild- scope
XGST2020
XG RFID Tragbares Handheld-Terminal - 13,56 MHz
EAN Code EAN Code: 
3389119081436
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt- oder Komponententyp Tragbares Diagnoseterminal
Name der RFID-Diagnoseterminals XGST
Prozessorname CPU ARM7
Zusatzmerkmale
RFID-Frequenz 13,56 MHz
Verwendung des Terminals Diagnose auf Kompaktstationen
Lese/Schreib-Vorgänge für Datenträger
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 5 V DC AC externer Adapter
3,7 V DC eingebaute Batterie
Autonomie 8 Std
Speicherbeschreibung Erweiterbar USB-Memory-Stick, bis zu 2 GB
Interne Datenspeicherung Compact Flash, 2 GB
Interner Arbeitsspeicher RAM/SDRAM, 256 kB
Displaytyp OLED Farb-Touchscreen
Displaygröße 54 x 95 mm
Pixelauflösung 480 x 272 Pixel
LED-Statusanzeige 1 LED Laden
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen USB
RS485 nicht isoliert
Beschriftung CE
Produktgewicht 0,295 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Schutzart (IP) IP40
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 8,9 cm
VPE 1 Länge 16,4 cm
VPE 1 Gewicht 385,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,535 kg
Nachhaltigkeit
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate