|
|
|
XGSZ33ETH
XG RFID Modbus Anschlusskasten TCP/IP - 3 Kanäle für XGCS-Smart Antenna
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschluss Ethernetdose
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XGSZ33
|
Anzahl der Kanäle
|
3
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP/IP
|
Zugehörige intelligente Antenne
|
XGCS49
XGCS89
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12 4-polig für Stromversorgung (Codierung A)
3 Buchsen M12 5-polig für XGCS-Stationen (Codierung A)
1 Stecker M12 4-polig für Ethernet-Netzwerk (Codierung D)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC entspricht PELV
|
Zusatzmerkmale
Bus-Konformitätsklasse
|
A10
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…29 V DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
1 W
|
Status-LED
|
Ethernet-Netzwerk-Aktivität: 1 LED (grün)
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Kollisionserkennung: 1 LED (rot)
Fehler: 1 LED (rot)
Diagnose: 1 LED (gelb)
|
Kommunikationsdienst
|
Modbus-Meldungen
|
Registrierwörter
|
1-123 Worte
|
Ethernet-Anschluss
|
10BASE-T
100BASE-TX
|
Übertragungsmedium
|
Ethernet-Kabel
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10/100 mBit/s
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
1,06 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
30…95 %
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
EMV-Filter
|
EMV-Filter der Klasse B entspricht EN 55022
EMV-Filter, Level 3 entspricht IEC 61000
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
914,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,846 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|