Schneider-Electric
 
XGSZCNF01 Bild- scope
XGSZCNF01
XG RFID Konfigurationskarte - zur Konfiguration der RFID-Stationsadressen
EAN Code EAN Code: 
3389119018555
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Konfigurationskennzeichnung
Zubehör / Zielkategorie Für Konfiguration von Stationsadressen
Zubehör / Teilekategorie Konfigurationszubehör
Zubehör / Teiletyp Schild
Baureihe Telemecanique Radio frequency identification XG
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XGCS…
Produktgewicht 0,005 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 7,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 295,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months