Schneider-Electric
 
XGSZCNFAC Bild- scope
XGSZCNFAC
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang
EAN Code: 
3389119635950
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt oder Komponententyp Elektronischer Datenträger
Name der elektronischen RFID-Tags XGSZ
RFID-Frequenz 13,56 MHz
Design ISO-Kennzeichnung
Zugehörige intelligente Antenne XGCS491
Außenabmessungen 54 x 85,5 x 1 mm
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Schutzart (IP) IP65
Zusatzmerkmale
Speichertyp EEPROM
Speicherbetrieb Lesen
Anzahl von Lesezyklen Unbegrenzt
Anzahl von Schreibzyklen - bei -25…50 °C
Datenspeicherdauer 10 Jahre
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Produktgewicht 0,03 kg
Montage
Normen ISO 14443
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…55 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 25 g
Höhe VPE1 1,5 cm
Breite VPE1 8,5 cm
Länge VPE1 11 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate