Schneider-Electric
 
XGSZK1 Bild- scope
XGSZK1
XG RFID USB-Speicherstick - 2 GByte
EAN Code EAN Code: 
3389119081498
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Radio frequency identification XG
Zubehör / Teiletyp USB Memory Stick
Zubehör / Teilekategorie Lagerzubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie Tragbares Terminal
Produktkompatibilität XGST2020
Anschlusstyp USB 2.0
Produktgewicht 0,008 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,500 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 11,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 491,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate