|
|
|
XGW4F111
XG RFID Lesestift - 13,56 MHz
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompakte Smart-Antenna
|
Name der RFID-Kompaktstation
|
XGCS
|
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Design
|
290 x 40 x 25
|
Elektrische Verbindung
|
5 Pin(s)Remote-Stecker M12, abgeschirmtes Kabel Kabel 1 m
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9600-115200 Baud (automatisch erfasst)
|
Außenabmessungen
|
290 x 40 x 25 mm
|
Produktkompatibilität
|
RFID-Mikrochip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID-Microchip STM (CRIX4K)
RFID-Mikrochip Mikroelektronik (EM4135)
RFID-Microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID-Microchip INSIDE (Micropass)
RFID-Mikrochip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
|
Nennschaltabstand
|
10…70 mm
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC entspricht PELV
|
Zusatzmerkmale
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus RTU
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
RS485
|
Zugehöriger Tagtyp
|
Datenträger nach ISO 14443
Automatische Erfassung des Datenträgertyps
Datenträger nach ISO 15693
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…29 V DC
|
Stromaufnahme
|
< 60 mA
|
Status-LED
|
Kommunikationsnetzwerk: 1 LED (zweifarbig)
RFID-Kommunikation: 1 LED (zweifarbig)
|
Beschriftung
|
CE
|
Produktgewicht
|
0,228 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL, FCC
|
Normen
|
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 330-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 mm (f= 5…29,5 Hz) entspricht EN 60068-2-6
7 gn (f= 29,5…150 Hz) entspricht EN 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn für 11 ms entspricht EN 60068-2-27
|
Schutzart (IK)
|
IK02 conforming to EN 50102
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (Kontaktentladung), 3, 6 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: (Luftaustritt), 3, 8 kV, entspricht IEC 61000-4-2
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (Signalanschlüsse), 3, 1 kV, entspricht IEC 61000-4-4
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: (Stromanschlüsse), 3, 2 kV, entspricht IEC 61000-4-4
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: , 3, 10 V/m, entspricht IEC 61000-4-3
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung: , 3, 10 kV, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen: , 3, 10 V, entspricht IEC 61000-4-6
Magnetisches Feld bei Netzfreqenz: , 4, 30 A/m, entspricht IEC 61000-4-8
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
55,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
484,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|