Schneider-Electric
 
XKBZ1547 Bild- scope
XKBZ1547
Potenziometer, 4700Ohm, 15mm, für XKB
EAN Code EAN Code: 
3389110147148
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Separate Teile für Controller
Zubehör / Teilekategorie Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung Hebeanw. f. geringe Lasten
Produktkompatibilität XKB
Zubehör / Teiletyp Potentiometer
Einsatzbedingungen Für Anwendungen, die einen erweiterten Neutralleiterbereich erfordern
Ohmscher Widerstand 4700 Ohm
Größe 15 mm
Zusatzmerkmale
Normen UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers Lineare Funktion
Kontin. Rotationsbetrieb
Öffnungswinkel 360 °
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Mittelanzapfung Kabel zum Terminal
Totzone Mittelanzapfung 40 °
Verlustleistung in W 3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht 0,055 kg
Montage
Montagemodus Am Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 5,8 cm
VPE 1 Länge 6,3 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months