Schneider-Electric
 
XKBZ908 Bild- scope
XKBZ908
Halbsektor Typ Z, kompatibel mit XKB
EAN Code EAN Code: 
3389110634389
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Separate Teile für Controller
Zubehör / Teilekategorie Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung Hebeanw. f. geringe Lasten
Produktkompatibilität XKB
Zubehör / Teiletyp Hebelschieber
Spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil Typ Z
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,005 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,8 cm
VPE 1 Breite 0,8 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 7,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months