Schneider-Electric
 
XKMA991 Bild- scope
XKMA991
Schaltblock, Doppelunterbrech., Standardausführung, kompatibel mit XKM
EAN Code: 
3389110661309
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Separate Teile für Controller
Zubehör-/Teilekategorie Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung Hochlasthebeanwendungen
Produktkompatibilität XKM
Zubehör-/Teiletyp Kontaktblock
Anzahl von Kontakten 4
Typ des Kontaktdurchschlags Standard
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Klemmschraubenleiste, Klemmkapazität: 1 x 1,5-2 x 2,5 mm²
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Doppelunterbrechung
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A entspricht IEC 337-1
20 A entspricht NF C 63-140
20 A entspricht VDE 0660
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC/DC entspricht IEC 158-1
500 V AC/DC entspricht NF C 20-040
500 V AC/DC entspricht VDE 0110
600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Positivöffnung Mit
Ansprechzeit bei offenem Eing. 25 MOhm bei 1 A entspricht NF C 93-050
Kurzschlussschutz 20 A Patrone Sicherung Typ gG entspricht IEC 337-1B
20 A Patrone Sicherung Typ gG entspricht VDE 0660 part 2
Elektrische Lebensdauer 3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 120 V, Stromzufuhr unterbrochen = 75 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5
3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 24 V, Stromzufuhr unterbrochen = 70 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5
3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 48 V, Stromzufuhr unterbrochen = 75 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5
Produktgewicht 0,31 kg
Montage
Normen CENELEC EN 50013
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 321 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 9 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 26
Gewicht VPE2 8,762 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Contractual warranty
Garantie 18 months