Schneider-Electric
 
XKZA15047 Bild- scope
XKZA15047
Potenziometer, 4700Ohm, für XKB XKD XKM
EAN Code EAN Code: 
3389110634105
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Separate Teile für Controller
Zubehör / Teilekategorie Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung Hebeanw. f. mittlere Lasten
Hebeanw. f. geringe Lasten
Hochlasthebeanwendungen
Produktkompatibilität XKB
XKD
XKM
Zubehör / Teiletyp Potentiometer
Einsatzbedingungen Für Standardanwendungen
Ohmscher Widerstand 4700 Ohm
Größe 15 mm
Zusatzmerkmale
Normen UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers Kontin. Rotationsbetrieb
Lineare Funktion
Öffnungswinkel 360 °
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Mittelanzapfung Kabel zum Terminal
Totzone Mittelanzapfung 2 ° +/- 1 %
Verlustleistung in W 3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht 0,06 kg
Montage
Montagemodus Am Gehäuse
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,4 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 5,8 cm
VPE 1 Gewicht 65,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,779 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months