Schneider-Electric
 
XMEP250BD11F Bild- scope
XMEP250BD11F
Druckmessumformer - XMEP - 250bar - G1/4A Stecker - 0,5..4,5V - M12 - Satz mit 1
EAN Code EAN Code: 
3389119636421
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Bezeichnung des Drucksensors XMEP
Stromkreistyp Steuerkreis
Pressure rating 250 bar
Lokale Anzeige Ohne
Kontrollierte Flüssigkeit Frischwasser (0…125 °C)
Luft (-30…125 °C)
Hydrauliköl (-30…125 °C)
Prozessanschluss G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 5 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 4,5…5,5 V)
Stromaufnahme < 7 mA
Typ des Ausgangssignals Analog
Analoge Ausgangsfunktion 0,5-4,5 V, 3-drahtig
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors 0…250 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 750 bar
Zerstörungsdruck 1500 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Fluorkohlenstoff FPM
Edelstahl AISI 316L
Betriebsposition Jede Position
Schutzart Verpolung
Lastkurzschluss
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht ISO 10605 Kriterien A 15 kV Luft; 15 kV Kontakt
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht ISO 11452-2 Kriterien A 100 V/m 200…2000 MHz
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht ISO 11452-4 Kriterien A 100 mA 20…400 MHz
Anfälligkeit für leitungsgeführte Störgrößen entspricht EN/IEC 61000-4-6 Kriterien A 30 V 0,15 - 80 MHz
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht EN/IEC 61000-4-4 Kriterien A 4 kV
Anfälligkeit für leitungsgeführte transiente Störgrößen entspricht ISO 7637-2 Kriterien B Level 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV
Reaktionszeit am Ausgang <= 2 ms 10 - 90 % bei Gesamtskala
Messgenauigkeit +/- 0,5 % des Messbereichs
Auflösung 0,1 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Nullpunktabweichung +/- 0,02 % des Messbereichs/°K
Langzeitstabilität +/- 0,5 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Produktgewicht 0,095 kg
Durchmesser 26 mm
Länge 38,1 mm
Montage
Normen UL 61010-1
ISO 13766
EN/IEC 61326-2-3
EN 13309
ISO 14982
ECE 10R-5
Produktzertifizierungen CE
E2
cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…100 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…100 °C
Vibrationsfestigkeit 12 gn sinus (f = 20…520 Hz)Test 4 entspricht ISO 16750-3
18 gn zufällig (f = 10…2000 Hz)Test 4 entspricht ISO 16750-3
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 conforming to EN/IEC 60529
IP67 conforming to EN/IEC 60529
IP69K entspricht EN/IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 4,700 cm
VPE 1 Länge 8,700 cm
VPE 1 Gewicht 95,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,465 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate