Schneider-Electric
 
XMLA020C2S11 Bild- scope
XMLA020C2S11
XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
EAN Code: 
3389110711776
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLA
Pressure rating 20 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Ätzende Flüssigkeit (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
1 Stecker Pg 13
AWG Messgerät AWG 20-AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 9…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 W
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Erfassung von einem einzelnen Schaltpunkt
Stromkreis Typ Steuerkreis
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 1…20 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,6…19 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 45 bar
Zerstörungsdruck 90 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten 316L Edelstahl
PTFE
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Natürliches Differenzial bei niedrieger Einstellung 0,4 bar (+/- 0,2 Bar)
Natürliches Differential hohe Einstellung 1 bar (+/- 0,1 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 25 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Maximale Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV EN/IEC 60947-1
Hilfskontaktschaltungen Mit Sprungfunktion
Material der Kontakte Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,685 kg
Montage
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
Produktzertifizierungen CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
BV
CSA
EAC
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66entsprichtEN/IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 736 g
Höhe VPE1 3,8 cm
Breite VPE1 11,6 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 13
Gewicht VPE2 9,784 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months