Schneider-Electric
 
XMLA160D2S13 Bild- scope
XMLA160D2S13
XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S
EAN Code: 
3389110751192
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLA
Pressure rating 160 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Hydrauliköl (0…160 °C)
Prozessanschluss 1/4" - 18 NPTF (female)
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
AWG Messgerät AWG 20-AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 W
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Erfassung von einem einzelnen Schaltpunkt
Stromkreis Typ Steuerkreis
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 10…160 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 4,5…142 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 360 bar
Zerstörungsdruck 720 bar
Druck-Stellglied Kolben
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Messing
PTFE
Stahl
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Natürliches Differenzial bei niedrieger Einstellung 5.5 bar (+/- 1 bar)
Natürliches Differential hohe Einstellung 18 bar (+/- 3 bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 200 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Maximale Betriebsrate 60 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Hilfskontaktschaltungen Mit Sprungfunktion
Material der Kontakte Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 6000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,75 kg
Montage
Normen CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
EAC
UL
CCC
CSA
BV
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66entsprichtEN/IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 745 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 12,5 cm
Länge VPE1 8 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months