Schneider-Electric
 
XMLB004C2S11 Bild- scope
XMLB004C2S11
XMLB-Druckschalter 4 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
EAN Code EAN Code: 
3389110713589
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 4 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Ätzende Flüssigkeit (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 9…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 0,25…4 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,05…3,75 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 2,4 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 9 bar
Zerstörungsdruck 18 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten PTFE
316L Edelstahl
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 0,2 bar (+/- 0,01 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 0,25 bar (-0,03 Bar, + 0,05 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 5 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 8000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 158 mm
Tiefe 77,5 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 1,015 kg
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
CE
Produktzertifizierungen UL
CCC
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months