Schneider-Electric
 
XMLB010A2S12 Bild- scope
XMLB010A2S12
XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
EAN Code EAN Code: 
3389110755565
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 10 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…70 °C)
Frischwasser (0…70 °C)
Hydrauliköl (0…70 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
1 Stecker ISO M20
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 0,7…10 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,13…9,15 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 7,5 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 22,5 bar
Zerstörungsdruck 45 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Zinklegierung
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 0,57 bar (+/- 0,05 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 0,85 bar (-0,1 Bar, + 0,15 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 12,5 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,705 kg
Montage
Normen CE
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CCC
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 12,500 cm
VPE 1 Länge 8,500 cm
VPE 1 Gewicht 727,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 13
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,818 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months