Schneider-Electric
 
XMLB035A2C11 Bild- scope
XMLB035A2C11
XMLB-Druckschalter 35 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
EAN Code EAN Code: 
3389110756395
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 35 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…70 °C)
Frischwasser (0…70 °C)
Hydrauliköl (0…70 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung 1 Stecker EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4-polig
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 3,5…35 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 1,8…32,45 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 20 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 80 bar
Zerstörungsdruck 160 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Zinklegierung
Nitril
Messing
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 1,7 bar (-0,5 Bar, + 0,7 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 2,55 bar (-0,5 Bar, + 0,7 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 45 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,745 kg
Montage
Normen UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen UL
CCC
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP65 conforming to IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 11,700 cm
VPE 1 Gewicht 770,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 13
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 10,372 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months