Schneider-Electric
 
XMLB070D2S11 Bild- Schneider-electric
XMLB070D2S11
XMLB-Druckschalter 70 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Größe des Drucksensors 70 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Hydrauliköl (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
1 Stecker Pg 13
AWG Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 9…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 W
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreis Typ Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 7…70 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 2,3…61,2 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 50 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 160 bar
Zerstörungsdruck 320 bar
Druck-Stellglied Kolben
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Stahl
FPM, FKM
PTFE
Messing
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 4,7 bar (-0,4 Bar, + 0,7 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 8,8 bar (-0,6 Bar, + 0,8 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 90 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Maximum operating rate 60 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Hilfskontaktschaltungen Mit Sprungfunktion
Material der Kontakte Silberkontakte
Maximum resistance across terminals 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 6000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,715 kg
Montage
Normen CE
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
EAC
BV
UL
CSA
CCC
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsart Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 entspricht EN/IEC 60529
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months