Schneider-Electric
 
XMLB300N2S12 Bild- scope
XMLB300N2S12
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
EAN Code EAN Code: 
3389110757323
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 300 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…160 °C)
Ätzende Flüssigkeit (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 22…300 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 2,6…263 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 200 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 675 bar
Zerstörungsdruck 1350 bar
Druck-Stellglied Kolben
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten PTFE
FPM, FKM
316L Edelstahl
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 19,4 bar (-1,5 Bar, + 1,7 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 37 bar (- 1 bar, + 4 bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 375 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 60 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,75 kg
Montage
Normen CE
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen CCC
BV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 conforming to IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,9 cm
VPE 1 Breite 7,7 cm
VPE 1 Länge 11,8 cm
VPE 1 Gewicht 653 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months