Schneider-Electric
 
XMLB500N2S12 Bild- scope
XMLB500N2S12
XMLB-Druckschalter 500 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
EAN Code EAN Code: 
3389110757859
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 500 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…160 °C)
Ätzende Flüssigkeit (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 30…500 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 7…447,4 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 300 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 1125 bar
Zerstörungsdruck 2250 bar
Druck-Stellglied Kolben
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten 316L Edelstahl
PTFE
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 23 bar (-2,6 Bar, + 3,8 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 52,6 bar (-14,8 Bar, + 11,2 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 625 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 60 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,75 kg
Montage
Normen CE
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
CCC
BV
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 conforming to IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,5 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 8,2 cm
VPE 1 Gewicht 88,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months