Schneider-Electric
 
XMLBM05A2C11 Bild- scope
XMLBM05A2C11
XMLB-Druck- und Vakuumschalter - 5 Bar, einstellb. Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, DIN
EAN Code: 
3389110712766
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Vakuum-Druckschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Pressure rating 5 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Air (0…70 °C)
Fresh water (0…70 °C)
Hydrauliköl (0…70 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung 1 male connector EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 pins
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 C/O
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreis Typ Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck -0,5…5 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck -1…4,5 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 6 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 11,25 bar
Zerstörungsdruck 23 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Zinklegierung
Nitril
304L Edelstahl
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforming to EN/IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 0,5 bar (+/- 0,05 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 0,5 bar (+/- 0,05 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 6,25 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Maximale Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Nennisolationsspannung Ui 300 V conforming to UL 508
500 V conforming to EN/IEC 60947-1
300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Hilfskontaktschaltungen Mit Sprungfunktion
Material der Kontakte Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 mOhm conforming to IEC 255-7 category 3
25 mOhm conforming to NF C 93-050 method A
Kurzschlussschutz 10 A cartridge fuse, type gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 75 mm
Breite 35 mm
Produktgewicht 0,715 kg
Montage
Normen CSA C22.2 No 14
UL 508
CE
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen BV
EAC
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
UL
Schutzbehandlung TC standard version
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn conforming to IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Class I conforming to IEC 1140
Class I conforming to IEC 536
Class I conforming to NF C 20-030
Schutzart (IP) IP65 conforming to EN/IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 761 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 11,5 cm
Länge VPE1 12 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Contractual warranty
Garantie 18 months