Schneider-Electric
 
XMLBS02B2S11 Bild- scope
XMLBS02B2S11
XMLB-Druckschalter 2,5 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
EAN Code EAN Code: 
3389110471236
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLB
Druckstufe 2,5 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…160 °C)
Frischwasser (0…160 °C)
Hydrauliköl (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 9…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Produktspezifische Anwendung 30 bar Überdruck
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 0,3…2,5 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,2…2,28 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 1,45 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 37,5 bar
Zerstörungsdruck 67,5 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Stahl
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 0,1 bar (-0,03 Bar, + 0,05 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 0,22 bar (-0,03 Bar, + 0,05 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 30 bar
Typ des Klemmenblocks 4 Klemmen
Max. Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 2000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 162 mm
Tiefe 110 mm
Breite 110 mm
Produktgewicht 3,5 kg
Montage
Normen UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
CSA
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,800 cm
VPE 1 Breite 15,800 cm
VPE 1 Länge 16,200 cm
VPE 1 Gewicht 2,850 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,356 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months