Schneider-Electric
 
XMLC010B2S12 Bild- scope
XMLC010B2S12
XMLC-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Anschlusskl.
EAN Code EAN Code: 
3389110943863
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Drucksensortyp Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLC
Pressure rating 10 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…160 °C)
Frischwasser (0…160 °C)
Hydrauliköl (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
AWG-Messgerät AWG 20 - AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 2 Wechslerkontakte
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreistyp Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 0,7…10 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 0,25…9,3 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 8 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 22,5 bar
Zerstörungsdruck 45 bar
Druck-Stellglied Membran
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Messing
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 0,45 bar (+/- 0,05 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 0,7 bar (+/- 0,01 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 12,5 bar
Typ des Klemmenblocks 8 Klemmen
Max. Betriebsrate 120 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Hilfskontakte Gleichzeitig schaltend, mit Sprungfunktion
Kontaktmaterial Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 85 mm
Breite 46 mm
Produktgewicht 0,685 kg
Montage
Normen CE
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen UL
CSA
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 10,7 cm
VPE 1 Gewicht 882,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,74 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months