Schneider-Electric
 
XMLC300D2S12 Bild- scope
XMLC300D2S12
XMLC-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 2Ö/2S, Anschlusskl.
EAN Code: 
3389110944051
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XM
Produkt oder Komponententyp Elektromechanischer Druckschalter
Typ des Drucksensors Elektromechanischer Drucksensor
Kurzbezeichnung des Geräts XMLC
Pressure rating 300 bar
Kontrollierte Flüssigkeit Hydrauliköl (0…160 °C)
Prozessanschluss G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
AWG Messgerät AWG 20-AWG 14
Kabeleinführung Kabelverschraubung 7…13 mm
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 2 C/O
Produktspezifische Anwendung -
Betätig.typ d. Druckschalters Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
Stromkreis Typ Steuerkreis
Typ des Maßstabs Einstellbares Differenzial
Lokale Anzeige Mit
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck 22…300 bar
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck 6…265 bar
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung 240 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 675 bar
Zerstörungsdruck 1350 bar
Druck-Stellglied Kolben
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Stahl
PTFE
Messing
FPM, FKM
Gehäusematerial Zinklegierung
Nennstrom [In] 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung 16 bar (+/- 0,9 Bar)
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung 35 bar (+/- 0,9 Bar)
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus 375 bar
Typ des Klemmenblocks 8 Klemmen
Maximale Betriebsrate 60 cyc/mn
Wiederholungsgenauigkeit 2 %
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Hilfskontaktschaltungen Gleichzeitig schaltend, mit Sprungfunktion
Material der Kontakte Silberkontakte
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
Mechanische Lebensdauer 3000000 Zyklen
Einstellung Extern
Höhe 113 mm
Tiefe 85 mm
Breite 46 mm
Produktgewicht 0,75 kg
Montage
Normen CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen UL
EAC
CSA
Schutzbehandlung TC Standardversion
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebsposition Jede Position
Vibrationsfestigkeit 4 gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
Schutzart (IP) IP66entsprichtEN/IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 870 g
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 15 cm
Länge VPE1 10,7 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months