|
XMLG016D21
XMLG-Elek. Drucksch., 0-16 Bar, G 1/4" A (Stecker), 24 V, 4-20 mA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Druckschalter
|
Drucksensortyp
|
Druckgeber
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
XMLG
|
Pressure rating
|
16 bar
|
Prozessanschluss
|
G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Luft (-15…125 °C)
Ätzende Flüssigkeit (-15…125 °C)
Hydrauliköl (-15…125 °C)
Frischwasser (0…125 °C)
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA, 2 Drähte
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 3 Stifte
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 V DC (Spannungsgrenzen: 8…33 V)
24 V DC (Spannungsgrenzen: 8…33 V)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungstyp
|
Individuell
|
Durchmesser
|
22,8 mm
|
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors
|
0…16 bar
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
36 bar
|
Zerstörungsdruck
|
40 bar
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Stromaufnahme
|
< 20 mA
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Keramik
FPM (Viton)
Edelstahl Typ AISI 303
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Schutzart
|
Lastkurzschluss
Verpolung
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV 42 Ohm entspricht IEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm entspricht IEC 61000-4-5
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV
|
Antwortzeit bei Ausgang
|
< 2 ms
|
Empfindlichkeitsabweichung
|
+/- 0,015 % des Messbereichs/ °C
|
Nullpunktabweichung
|
+/- 0,015 % des Messbereichs/ °C
|
Messgenauigkeit
|
+/- 0,3 % des Messbereichs
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
+/- 0,1 % des Messbereichs
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Höhe
|
58,1 mm
|
Länge
|
48,5 mm
|
Typ des Maßstabs
|
Feste Differenzial
|
Montage
Normen
|
CE
IEC 61326-2-3
|
Produktzertifizierungen
|
CSA C22,2 Nr. 14
UL 508
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 gn (f= 9…2000 Hz) entspricht IEC 60028-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
25 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
15 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
8 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
200 V/m 80…1000 Hz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
4 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
30 V (0,15…80 Hz) entspricht IEC 61000-4-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder
|
30 A/m 50 Hz entspricht IEC 61000-4-8
|
Schutzart (IP)
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
134,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,932 kg