Schneider-Electric
 
XMLK016B2C21 Bild- scope
XMLK016B2C21
XMLK-Elek. Drucksch., 0-16 Bar, G 1/4" A, 4-20 mA, DIN, Set aus 1
EAN Code EAN Code: 
3389119048521
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Pressure sensors XM
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer Druckschalter
Drucksensortyp Druckgeber
Bezeichnung des Drucksensors XMLK
Stromkreistyp Steuerkreis
Pressure rating 16 bar
Lokale Anzeige Ohne
Kontrollierte Flüssigkeit Luft (0…80 °C)
Frischwasser (0…80 °C)
Prozessanschluss G 1/4"A (Stecker) entspricht DIN 3852-E
Elektrische Verbindung 1 Stecker EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 8…33 V)
Stromaufnahme < 20 mA
Typ des Ausgangssignals Analog
Analoge Ausgangsfunktion 4 - 20 mA, 2-drahtig
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungstyp Individuell
Zusatzmerkmale
Einstellbereich des Drucksensors 0…16 bar
Maximal zulässiger akzidentieller Druck 32 bar
Zerstörungsdruck 48 bar
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten Edelstahl Typ AISI 303
Keramik
Nitrile (NBR)
Betriebsposition Jede Position
Schutzart Lastkurzschluss
Verpolung
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung entspricht IEC 61000-4-2 8 kV Luft, 6 kV Kontakt
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3 10 V/m 80 - 1.000 MHz
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-4 2 kV
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung entspricht IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Abgestrahlte HF-Felder entspricht IEC 61000-4-6 10 V 0,15 - 80 MHz
Störfestigkeit gegen Magnetfelder entspricht IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 0,5 kV
Reaktionszeit am Ausgang < 5 ms
Messgenauigkeit +/- 1 % des Messbereichs
Auflösung 0,1 % des Messbereichs
Empfindlichkeitsabweichung +/- 0,04 % des Messbereichs/ °K
Nullpunktabweichung +/- 0,03 % des Messbereichs/ °K
Langzeitstabilität +/- 1 % des Messbereichs
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Produktgewicht 0,11 kg
Durchmesser 36 mm
Länge 67,5 mm
Typ des Maßstabs Feste Differenzial
Montage
Normen CE
IEC 61326-2-3
Produktzertifizierungen UL 508
RCM
CSA C22,2 Nr. 14
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…80 °C
Vibrationsfestigkeit 20 gn (f = 9…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 25 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 6,600 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 132,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,362 kg
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months